Login
Komponentenreferenz

Greifer für Indoor-Farming

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Aufgabe & Lösung

Für die Ernte reifer Erdbeeren hat das junge Unternehmen Organifarms für seinen Roboter BERRY auf eine Standardkomponente der Serie GEP2000 zurückgegriffen. Der Roboter wurde speziell für das Pflücken von Erdbeeren entwickelt. Durch die präzise und intelligente Positionserkennung öffnet sich der Endeffektor erst kurz vor der Frucht. Eine Beschädigung der Frucht oder gar der ganzen Pflanze wird hierdurch ausgeschlossen. Die speziell entwickelten Greiferbacken ermöglichen gleichzeitiges Schneiden und Klemmen.

Highlights und Technische Daten
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP40
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar
  • Greifkraft einstellbar
  • IO-Link
  • Reinraumzertifiziert

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht